Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2700689 |
2700691 |
2700692 |
2700697 |
2891001 |
2891002 |
2891041 |
2891057 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigungsmethode | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anzahl der Ports 100 Mbit / s SC | Ethernet | Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s RJ45 | Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s RJ45 | Überschaubar | Schutzart (IP) | Anzahl anderer Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,738.65 € | 1 | 68 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) | 127 | 95 | 69 | 0 | falsch | 4 | 0 | wahr | IP20 | 4 | |||
1,869.66 € | 1 | 32 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) | 127 | 95 | 69 | 2 | falsch | 2 | 0 | wahr | IP20 | 2 | |||
1,922.15 € | 1 | 32 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) | 127 | 95 | 69 | 3 | falsch | 1 | 0 | wahr | IP20 | 1 | |||
2,227.89 € | 1 | 32 Arbeitstage | Sonstige | 176 | 112 | 99 | 3 | falsch | 1 | 0 | wahr | IP67 | 1 | |||
236.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) | 28 | 121.55 | 70 | 0 | wahr | 5 | 0 | falsch | IP20 | 5 | |||
361.59 € | 1 | 60 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) | 50 | 130.42 | 70 | 0 | wahr | 8 | 0 | falsch | IP20 | 8 | |||
772.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 440 | 44 | 173 | 0 | wahr | 24 | 0 | falsch | IP20 | 24 | |||
1,654.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 482 | 44 | 210 | 0 | wahr | 0 | 24 | falsch | IP20 | 24 |
Loading...
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s RJ45 | 0 | Anzahl der Ports 100 Mbit / s ST | - | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (SX) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (LX) | 0 | Anzahl der Modulsteckplätze | 0 | Anzahl der maximal stapelbaren Switches | 0 |
Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s M12 | 0 | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s GBIC | 0 | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s MINI GBIC | 0 |
Anzahl der Kombinationsports RJ45 / MINI GBIC | 0 | Schicht 2 | wahr | Layer 3 | falsch |
Anzahl der Ports 100/1000 Mbit / s MINI GBIC | - | Anzahl der Ports 10 Gbit / s MINI GBIC | - | Power over Ethernet | - |
Anzahl der Ports PoE | - | Maximale PoE-Leistung(W) | - | Anzahl der Ports 100 Mbit / s POF | - |
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s POF | - | Anzahl der Ports 40 Gbit / s MINI GBIC | - | Anzahl der Ports 100 Gbit / s MINI GBIC | - |
Anzahl der Ports 10 Gbit / s RJ45 | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsmethode
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Anzahl der Ports 100 Mbit / s SC
Ethernet
Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s RJ45
Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s RJ45
Überschaubar
Schutzart (IP)
Anzahl anderer Ports
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften