Managed-Ethernet-Switch, FL SWITCH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2891032
2891035
2891036
2891037
2891059
2891060
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Anzahl der Ports 100 Mbit / s SC Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s RJ45 Anzahl anderer Ports

830.06 €

1 61 Arbeitstage 54.4161.26125055

961.08 €

1 7 Arbeitstage 54.4155.96125088

1,231.86 €

1 7 Arbeitstage 54.4154.71125266

1,240.65 €

1 61 Arbeitstage 54.4146.4125266

1,904.62 €

1 75 Arbeitstage 6617314001616

1,974.49 €

1 7 Arbeitstage 54.4154.71125266

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) Anzahl der Ports 1000 Mbit / s RJ45 0 Anzahl der Ports 100 Mbit / s ST -
Ethernet wahr Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (SX) 0 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (LX) 0
Anzahl der Modulsteckplätze 0 Anzahl der maximal stapelbaren Switches 0 Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s M12 0
Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s RJ45 0 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s GBIC 0 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s MINI GBIC 0
Anzahl der Kombinationsports RJ45 / MINI GBIC 0 Schicht 2 wahr Layer 3 falsch
Überschaubar wahr Schutzart (IP) IP20 Anzahl der Ports 100/1000 Mbit / s MINI GBIC -
Anzahl der Ports 10 Gbit / s MINI GBIC - Power over Ethernet - Anzahl der Ports PoE -
Maximale PoE-Leistung(W) - Anzahl der Ports 100 Mbit / s POF - Anzahl der Ports 1000 Mbit / s POF -
Anzahl der Ports 40 Gbit / s MINI GBIC - Anzahl der Ports 100 Gbit / s MINI GBIC - Anzahl der Ports 10 Gbit / s RJ45 -

Technischer Support