Rack-mount managed Ethernet-Switch, FL SWITCH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2891072
2891079
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Ports 100 Mbit / s SC Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s RJ45 Anzahl anderer Ports

3,497.91 €

1 89 Arbeitstage 02424

6,018.37 €

1 89 Arbeitstage 1688

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Breite(mm) 442 Höhe(mm) 44
Tiefe(mm) 375 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s RJ45 0 Anzahl der Ports 100 Mbit / s ST -
Ethernet wahr Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (SX) 0 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (LX) 0
Anzahl der Modulsteckplätze 0 Anzahl der maximal stapelbaren Switches 0 Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s M12 0
Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s RJ45 0 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s GBIC 0 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s MINI GBIC 0
Anzahl der Kombinationsports RJ45 / MINI GBIC 0 Schicht 2 wahr Layer 3 falsch
Überschaubar wahr Schutzart (IP) IP20 Anzahl der Ports 100/1000 Mbit / s MINI GBIC -
Anzahl der Ports 10 Gbit / s MINI GBIC - Power over Ethernet - Anzahl der Ports PoE -
Maximale PoE-Leistung(W) - Anzahl der Ports 100 Mbit / s POF - Anzahl der Ports 1000 Mbit / s POF -
Anzahl der Ports 40 Gbit / s MINI GBIC - Anzahl der Ports 100 Gbit / s MINI GBIC - Anzahl der Ports 10 Gbit / s RJ45 -

Technischer Support