Funkmodul, Kombiniertes Ethernet-Funkmodul, FL EPA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1005955
1005957
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)

586.46 €

1 7 Arbeitstage 67.79102.7

643.06 €

1 7 Arbeitstage 67.892.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe(mm) 33.2 Busmodell - Wandmontage -
Anzahl der Ports 10 Mbit / s ST 0 Anzahl der Ports 100 Mbit / s SC 0 Anzahl der Ports 10 Mbit / s SC 0
Ethernet wahr Anzahl der Ports 10 Mbit / s RJ45 0 Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s RJ45 0
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (SX) 0 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (LX) 0 Anzahl der Ports 10 Gbit SC (SR) 0
Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s RJ45 0 Geeignet für die Montage an der DIN-Schiene (Zylinderschiene) - Unterputzmontage -
Anzahl anderer Ports 1 Steckdosenadapter -

Technischer Support