Ethernet-Gigabit-Modular-Switch, FL SWITCH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2700271

Teilenummer
2700271
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4,398.02 €

1 89 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) Breite(mm) 288.82 Höhe(mm) 126.65
Tiefe(mm) 113 Anzahl der Ports 100 Mbit / s SC 0 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s RJ45 0
Anzahl der Ports 100 Mbit / s ST - Ethernet wahr Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s RJ45 4
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (SX) 0 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (LX) 0 Anzahl der Modulsteckplätze 0
Anzahl der maximal stapelbaren Switches 0 Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s M12 0 Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s RJ45 0
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s GBIC 0 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s MINI GBIC 4 Anzahl der Kombinationsports RJ45 / MINI GBIC 4
Schicht 2 wahr Layer 3 falsch Überschaubar wahr
Schutzart (IP) IP20 Anzahl anderer Ports 4 Anzahl der Ports 100/1000 Mbit / s MINI GBIC -
Anzahl der Ports 10 Gbit / s MINI GBIC - Power over Ethernet - Anzahl der Ports PoE -
Maximale PoE-Leistung(W) - Anzahl der Ports 100 Mbit / s POF - Anzahl der Ports 1000 Mbit / s POF -
Anzahl der Ports 40 Gbit / s MINI GBIC - Anzahl der Ports 100 Gbit / s MINI GBIC - Anzahl der Ports 10 Gbit / s RJ45 -

Sie befinden sich auf der Seite für Ethernet-Gigabit-Modular-Switch, FL SWITCH, die Teilenummer ist 2700271.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2700271.

Technischer Support