Teilenummer
|
---|
0804024 |
0804025 |
0804026 |
0804027 |
0804029 |
0804030 |
0804034 |
0804035 |
0804038 |
0804039 |
0804040 |
0804041 |
0804042 |
0804043 |
0804047 |
0804048 |
1068028 |
1068030 |
1068038 |
1068067 |
1068075 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannungsart | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Mit Lampe auswechselbar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.35 € | 20 | 7 Arbeitstage | AC | 16 | 250 | falsch | |||
10.35 € | 20 | 7 Arbeitstage | AC | 16 | 250 | falsch | |||
11.95 € | 20 | 7 Arbeitstage | AC | 16 | 250 | wahr | |||
11.95 € | 20 | 7 Arbeitstage | AC | 16 | 250 | wahr | |||
24.50 € | 10 | 7 Arbeitstage | AC | 16 | 250 | wahr | |||
24.50 € | 10 | 7 Arbeitstage | AC | 16 | 250 | wahr | |||
23.10 € | 10 | 21 Arbeitstage | AC | 16 | 250 | falsch | |||
23.10 € | 10 | 21 Arbeitstage | AC | 16 | 250 | falsch | |||
10.15 € | 20 | 7 Arbeitstage | AC | 16 | 250 | falsch | |||
10.15 € | 20 | 7 Arbeitstage | AC | 16 | 250 | falsch | |||
11.70 € | 20 | 7 Arbeitstage | AC | 16 | 250 | wahr | |||
11.70 € | 20 | 7 Arbeitstage | AC | 16 | 250 | wahr | |||
24.15 € | 10 | 7 Arbeitstage | AC | 16 | 250 | wahr | |||
24.15 € | 10 | 7 Arbeitstage | AC | 16 | 250 | wahr | |||
22.65 € | 10 | 21 Arbeitstage | AC | 16 | 250 | falsch | |||
22.65 € | 10 | 21 Arbeitstage | AC | 16 | 250 | falsch | |||
12.05 € | 20 | 7 Arbeitstage | AC | 16 | 250 | wahr | |||
22.35 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 16 | 250 | wahr | |||
10.05 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | 16 | 250 | falsch | |||
12.05 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | - | - | falsch | |||
14.50 € | 15 | 7 Arbeitstage | - | 16 | 250 | wahr |
Loading...
Modell | - | Mit Klappdeckel | falsch | Eingebaute Tiefe(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Sockel | - | Mit Kinderschutz | falsch | Breite in Anzahl der Modul-Abstände | 2.5 |
Schutzart (IP) | IP20 | Anzahl der aktiven Pins (rund) | - | Anzahl der aktiven Pins (flach) | - |
Schutzerdungsstift rund | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannungsart
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Mit Lampe auswechselbar
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften