Doppelsteckdose, EO-J

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0804103
0804104
0804110
0804111
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.95 €

6 21 Arbeitstage

37.95 €

6 21 Arbeitstage

37.30 €

6 7 Arbeitstage

37.30 €

6 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell - Mit Klappdeckel falsch Spannungsart AC
Eingebaute Tiefe(mm) 57.5 Nennstrom(A) 16 Nennspannung(V) 250
Anzahl der Sockel - Mit Kinderschutz falsch Breite in Anzahl der Modul-Abstände 5
Mit Lampe auswechselbar wahr Schutzart (IP) IP20 Anzahl der aktiven Pins (rund) -
Anzahl der aktiven Pins (flach) - Schutzerdungsstift rund -

Technischer Support