Schienenmontierbare Doppelsteckdose, EM-DUO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5602630

Teilenummer
5602630
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

68.00 €

3 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell - Mit Klappdeckel falsch Spannungsart -
Eingebaute Tiefe(mm) 49 Nennstrom(A) 15 Nennspannung(V) 250
Anzahl der Sockel - Mit Kinderschutz falsch Breite in Anzahl der Modul-Abstände -
Mit Lampe auswechselbar falsch Schutzart (IP) IP20 Anzahl der aktiven Pins (rund) -
Anzahl der aktiven Pins (flach) - Schutzerdungsstift rund -

Sie befinden sich auf der Seite für Schienenmontierbare Doppelsteckdose, EM-DUO, die Teilenummer ist 5602630.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5602630.

Technischer Support