Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Modell | - | Mit Klappdeckel | falsch | Spannungsart | AC |
---|---|---|---|---|---|
Eingebaute Tiefe(mm) | 60 | Nennstrom(A) | 16 | Nennspannung(V) | 250 |
Anzahl der Sockel | - | Mit Kinderschutz | falsch | Breite in Anzahl der Modul-Abstände | 5 |
Mit Lampe auswechselbar | wahr | Schutzart (IP) | IP20 | Anzahl der aktiven Pins (rund) | - |
Anzahl der aktiven Pins (flach) | - | Schutzerdungsstift rund | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften