Inline-Funktionsklemme, IB IL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2692720
2700196
2700630
2700893
2701927
2736903
2862084
2862097
2897457
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Spannungsart der Netzspannung Mit möglicher Trennung Netzspannung DC
(V)

304.62 €

1 7 Arbeitstage 24.4135DCwahr24|30

498.46 €

1 7 Arbeitstage 12.2136.8DCwahr24|24

546.92 €

1 7 Arbeitstage 48.8119.8DCfalsch24|24

372.46 €

1 33 Arbeitstage 24.4135DCwahr24|24

526.37 €

1 82 Arbeitstage 24.4119.8DCwahr24|24

87.23 €

2 7 Arbeitstage 12.2136.8-falsch-|-

456.92 €

1 7 Arbeitstage 24.4136.8-falsch-|-

497.08 €

1 7 Arbeitstage 24.4136.8-falsch-|-

214.62 €

1 61 Arbeitstage 48.8135DCfalsch24|30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe(mm) 71.5 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Unterstützendes Protokoll für LON falsch
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützendes Protokoll für ASI falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS falsch
Unterstützendes Protokoll für CAN falsch Unterstützendes Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützendes Protokoll für KNX falsch
Unterstützendes Protokoll für Modbus falsch Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn falsch Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch
Unterstützendes Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme wahr Schienenmontage möglich wahr
Explosionsschutz - Kategorie für Gas - Explosionsschutz - Kategorie für Staub - Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr
Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch
Schutzart (IP) IP20 Unterstützendes Protokoll für SERCOS falsch Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit falsch
Kategorie nach EN 954-1 - Fronteinbau möglich falsch Rackmontage möglich falsch
Wandmontage/ Direktmontage falsch Funkstandard Bluetooth - Funkstandard WLAN 802.11 -
IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 - Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit falsch
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety falsch Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe falsch
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Netzspannung AC 50 Hz(V) -|- Netzspannung AC 60 Hz(V) -|-
Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM - Funkstandard UMTS -
SIL gemäß IEC 61508 -

Technischer Support