Schnittstellenwandler, PSM-ME

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2744461

Teilenummer
2744461
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

402.97 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 22.5 Höhe(mm) 99 Tiefe(mm) 118.6
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Unterstützendes Protokoll für LON - Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0
Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0
Anzahl anderer HW-Schnittstellen 0 Mit optischer Schnittstelle falsch Unterstützendes Protokoll für TCP/IP -
Unterstützendes Protokoll für ASI - Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS - Unterstützendes Protokoll für CAN -
Unterstützendes Protokoll für INTERBUS - Unterstützendes Protokoll für KNX - Unterstützendes Protokoll für Modbus -
Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn - Unterstützendes Protokoll für DeviceNet - Unterstützendes Protokoll für SUCONET -
Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme wahr Redundanzfähigkeit falsch Übertragungsrate(kBit/s) -
Mit möglicher Trennung falsch Explosionsschutz - Kategorie für Gas Keine Explosionsschutz - Kategorie für Staub Keine
Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Unterstützendes Protokoll für SERCOS -
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit - Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0 Funkstandard Bluetooth - Funkstandard WLAN 802.11 -
IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Keine Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit -
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety - Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP - Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus -
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA - Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO - Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe -
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p - Art der Übersetzung - Funkstandard GPRS -
Funkstandard GSM - Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 Keine

Sie befinden sich auf der Seite für Schnittstellenwandler, PSM-ME, die Teilenummer ist 2744461.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2744461.

Technischer Support