Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2313423
Breite(mm) | 35 | Höhe(mm) | 111 | Tiefe(mm) | 121 |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Unterstützendes Protokoll für LON | falsch | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - | Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | 0 |
Anzahl anderer HW-Schnittstellen | 0 | Mit optischer Schnittstelle | falsch | Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | falsch |
Unterstützendes Protokoll für ASI | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützendes Protokoll für CAN | wahr |
Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | - | Unterstützendes Protokoll für KNX | falsch | Unterstützendes Protokoll für Modbus | falsch |
Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | falsch | Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | wahr | Unterstützendes Protokoll für SUCONET | falsch |
Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | falsch | Redundanzfähigkeit | falsch | Übertragungsrate(kBit/s) | - |
Mit möglicher Trennung | falsch | Explosionsschutz - Kategorie für Gas | Keine | Explosionsschutz - Kategorie für Staub | Keine |
Appendant Bedienung Agent (ex ia) | falsch | Appendant Bedienung Agent (ex ib) | falsch | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | - |
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | 0 | Funkstandard Bluetooth | falsch | Funkstandard WLAN 802.11 | falsch |
IO Link Master | falsch | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | Keine | Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | falsch |
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | falsch | Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch |
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | falsch |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Art der Übersetzung | - | Funkstandard GPRS | falsch |
Funkstandard GSM | falsch | Funkstandard UMTS | falsch | SIL gemäß IEC 61508 | Keine |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiederholer, PSI-REP, die Teilenummer ist 2313423.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2313423.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften