Ethernet-HART-Multiplexer, GW PL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2702233
2702321
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,963.25 €

1 7 Arbeitstage

1,283.68 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 22.5 Höhe(mm) 99 Tiefe(mm) 114.5
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Unterstützendes Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0
Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0
Anzahl anderer HW-Schnittstellen 0 Mit optischer Schnittstelle falsch Unterstützendes Protokoll für TCP/IP falsch
Unterstützendes Protokoll für ASI falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützendes Protokoll für CAN falsch
Unterstützendes Protokoll für INTERBUS - Unterstützendes Protokoll für KNX falsch Unterstützendes Protokoll für Modbus falsch
Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn falsch Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützendes Protokoll für SUCONET falsch
Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme falsch Redundanzfähigkeit falsch Übertragungsrate(kBit/s) -
Mit möglicher Trennung falsch Explosionsschutz - Kategorie für Gas Keine Explosionsschutz - Kategorie für Staub Keine
Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Unterstützendes Protokoll für SERCOS -
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit falsch Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0 Funkstandard Bluetooth falsch Funkstandard WLAN 802.11 falsch
IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Keine Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit falsch
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety falsch Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe falsch
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Art der Übersetzung - Funkstandard GPRS falsch
Funkstandard GSM falsch Funkstandard UMTS falsch SIL gemäß IEC 61508 Keine

Technischer Support