Bus-Koppler, IL PB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2692322

Teilenummer
2692322
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

366.92 €

1 89 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 80 Höhe(mm) 119.8 Tiefe(mm) 71.5
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Spannungsart der Netzspannung DC Unterstützendes Protokoll für LON falsch
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützendes Protokoll für ASI falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS wahr
Unterstützendes Protokoll für CAN falsch Unterstützendes Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützendes Protokoll für KNX falsch
Unterstützendes Protokoll für Modbus falsch Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn falsch Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch
Unterstützendes Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme wahr Mit möglicher Trennung falsch
Schienenmontage möglich wahr Explosionsschutz - Kategorie für Gas - Explosionsschutz - Kategorie für Staub -
Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch
Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Schutzart (IP) IP20 Unterstützendes Protokoll für SERCOS falsch
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit falsch Kategorie nach EN 954-1 - Fronteinbau möglich falsch
Rackmontage möglich falsch Wandmontage/ Direktmontage falsch Funkstandard Bluetooth -
Funkstandard WLAN 802.11 - IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 -
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit falsch Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety falsch Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP falsch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Netzspannung AC 50 Hz(V) -|-
Netzspannung AC 60 Hz(V) -|- Netzspannung DC(V) 24|30 Funkstandard GPRS -
Funkstandard GSM - Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 -

Sie befinden sich auf der Seite für Bus-Koppler, IL PB, die Teilenummer ist 2692322.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2692322.

Technischer Support