Bus-Koppler, AXL F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2403869
2688394
2688459
2688530
2688899
2701222
2701457
2701686
2701815
2701949
2702463
2702782
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS Unterstützendes Protokoll für Modbus Unterstützendes Protokoll für SERCOS Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO

443.08 €

1 7 Arbeitstage 126.1falschfalschfalschfalschwahr

540.00 €

1 7 Arbeitstage 126.1falschfalschfalschwahrfalsch

415.38 €

1 7 Arbeitstage 126.1falschwahrfalschfalschfalsch

415.38 €

1 7 Arbeitstage 125.9wahrfalschfalschfalschfalsch

346.15 €

1 7 Arbeitstage 126.1falschfalschfalschfalschfalsch

643.85 €

1 96 Arbeitstage 126.1falschfalschfalschfalschwahr

754.62 €

1 7 Arbeitstage 126.1falschfalschfalschfalschfalsch

477.69 €

1 96 Arbeitstage 126.1falschfalschwahrfalschfalsch

595.38 €

1 7 Arbeitstage 126.1falschfalschfalschfalschwahr

519.23 €

1 89 Arbeitstage 126.1falschwahrfalschfalschfalsch

519.23 €

1 75 Arbeitstage 125.9wahrfalschfalschfalschfalsch

623.08 €

1 7 Arbeitstage 126.1falschfalschfalschwahrfalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 45 Tiefe(mm) 74 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Spannungsart der Netzspannung DC Unterstützendes Protokoll für LON falsch Unterstützendes Protokoll für TCP/IP falsch
Unterstützendes Protokoll für ASI falsch Unterstützendes Protokoll für CAN falsch Unterstützendes Protokoll für INTERBUS falsch
Unterstützendes Protokoll für KNX falsch Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn falsch Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch
Unterstützendes Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme wahr Mit möglicher Trennung falsch
Schienenmontage möglich wahr Explosionsschutz - Kategorie für Gas - Explosionsschutz - Kategorie für Staub -
Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch
Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Schutzart (IP) IP20 Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit falsch
Kategorie nach EN 954-1 - Fronteinbau möglich falsch Rackmontage möglich falsch
Wandmontage/ Direktmontage falsch Funkstandard Bluetooth - Funkstandard WLAN 802.11 -
IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 - Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit falsch
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Netzspannung AC 50 Hz(V) -|-
Netzspannung AC 60 Hz(V) -|- Netzspannung DC(V) 19.2|30 Funkstandard GPRS -
Funkstandard GSM - Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 -

Technischer Support