Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2865599
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Spannungsart der Netzspannung | - | Unterstützendes Protokoll für LON | - |
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | - | Unterstützendes Protokoll für ASI | - | Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | - |
Unterstützendes Protokoll für CAN | - | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | - | Unterstützendes Protokoll für KNX | - |
Unterstützendes Protokoll für Modbus | - | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | - | Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | - |
Unterstützendes Protokoll für SUCONET | - | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | - | Mit möglicher Trennung | falsch |
Schienenmontage möglich | wahr | Explosionsschutz - Kategorie für Gas | - | Explosionsschutz - Kategorie für Staub | - |
Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich | wahr | Systemkomponente | wahr | Appendant Bedienung Agent (ex ia) | falsch |
Appendant Bedienung Agent (ex ib) | falsch | Schutzart (IP) | - | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | - |
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | - | Kategorie nach EN 954-1 | - | Fronteinbau möglich | falsch |
Rackmontage möglich | falsch | Wandmontage/ Direktmontage | falsch | Funkstandard Bluetooth | - |
Funkstandard WLAN 802.11 | - | IO Link Master | falsch | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | - |
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | - | Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | - | Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | - |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | - | Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | - | Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | - |
Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | - | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | - | Netzspannung AC 50 Hz(V) | -|- |
Netzspannung AC 60 Hz(V) | -|- | Netzspannung DC(V) | -|- | Funkstandard GPRS | - |
Funkstandard GSM | - | Funkstandard UMTS | - | SIL gemäß IEC 61508 | - |
Sie befinden sich auf der Seite für HART-Multiplexer, MACX MCR, die Teilenummer ist 2865599.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2865599.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften