Datenschnittstelle, EM-PNET

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2904472

Teilenummer
2904472
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

345.95 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 22.5 Höhe(mm) 99 Tiefe(mm) 114.5
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Spannungsart der Netzspannung DC Unterstützendes Protokoll für LON -
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP - Unterstützendes Protokoll für ASI - Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS -
Unterstützendes Protokoll für CAN - Unterstützendes Protokoll für INTERBUS - Unterstützendes Protokoll für KNX -
Unterstützendes Protokoll für Modbus - Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn - Unterstützendes Protokoll für DeviceNet -
Unterstützendes Protokoll für SUCONET - Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme - Mit möglicher Trennung falsch
Schienenmontage möglich wahr Explosionsschutz - Kategorie für Gas - Explosionsschutz - Kategorie für Staub -
Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch
Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Schutzart (IP) IP20 Unterstützendes Protokoll für SERCOS -
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit - Kategorie nach EN 954-1 - Fronteinbau möglich falsch
Rackmontage möglich falsch Wandmontage/ Direktmontage falsch Funkstandard Bluetooth -
Funkstandard WLAN 802.11 - IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 -
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit - Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety - Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP -
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus - Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA - Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO wahr
Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe - Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p - Netzspannung AC 50 Hz(V) -|-
Netzspannung AC 60 Hz(V) -|- Netzspannung DC(V) 19.2|30 Funkstandard GPRS -
Funkstandard GSM - Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 -

Sie befinden sich auf der Seite für Datenschnittstelle, EM-PNET, die Teilenummer ist 2904472.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2904472.

Technischer Support