Kommunikationsmodul, MINI MCR-2-V8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2905634
2905635
2905636
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe
(mm)

595.30 €

1 33 Arbeitstage 56.8

595.30 €

1 7 Arbeitstage 61

595.30 €

1 33 Arbeitstage 56.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 51.1 Höhe(mm) 104.1 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Spannungsart der Netzspannung - Unterstützendes Protokoll für LON - Unterstützendes Protokoll für TCP/IP -
Unterstützendes Protokoll für ASI - Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS - Unterstützendes Protokoll für CAN -
Unterstützendes Protokoll für INTERBUS - Unterstützendes Protokoll für KNX - Unterstützendes Protokoll für Modbus -
Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn - Unterstützendes Protokoll für DeviceNet - Unterstützendes Protokoll für SUCONET -
Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme - Mit möglicher Trennung falsch Schienenmontage möglich -
Explosionsschutz - Kategorie für Gas - Explosionsschutz - Kategorie für Staub - Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr
Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch
Schutzart (IP) IP20 Unterstützendes Protokoll für SERCOS - Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit -
Kategorie nach EN 954-1 - Fronteinbau möglich - Rackmontage möglich -
Wandmontage/ Direktmontage - Funkstandard Bluetooth - Funkstandard WLAN 802.11 -
IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 - Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit -
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety - Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP - Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus -
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA - Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO - Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe -
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p - Netzspannung AC 50 Hz(V) -|- Netzspannung AC 60 Hz(V) -|-
Netzspannung DC(V) -|- Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM -
Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 -

Technischer Support