LWL-Umformer, IBS OPTOSUB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2731458
2732635
2740724
2740737
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 Übertragungsrate
(kBit/s)

312.17 €

1 33 Arbeitstage 12000000

312.17 €

1 7 Arbeitstage 0500000

309.25 €

1 54 Arbeitstage 0500000

309.25 €

1 54 Arbeitstage 02000000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 65 Höhe(mm) 16 Tiefe(mm) 59
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Unterstützendes Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0 Anzahl anderer HW-Schnittstellen 0
Mit optischer Schnittstelle wahr Unterstützendes Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützendes Protokoll für ASI falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützendes Protokoll für CAN falsch Unterstützendes Protokoll für INTERBUS wahr
Unterstützendes Protokoll für KNX falsch Unterstützendes Protokoll für Modbus falsch Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn falsch
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützendes Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme falsch
Redundanzfähigkeit falsch Mit möglicher Trennung falsch Explosionsschutz - Kategorie für Gas Keine
Explosionsschutz - Kategorie für Staub Keine Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch
Unterstützendes Protokoll für SERCOS - Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit falsch Kategorie nach EN 954-1 -
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0 Funkstandard Bluetooth falsch
Funkstandard WLAN 802.11 falsch IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Keine
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit falsch Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety falsch Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP falsch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Art der Übersetzung Sonstige
Funkstandard GPRS falsch Funkstandard GSM falsch Funkstandard UMTS falsch
SIL gemäß IEC 61508 Keine

Technischer Support