Konfektionierte geschirmte Rundleitung, FLK-MIL50 / EZ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2909875

Teilenummer
2909875
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

306.40 €

1 68 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktion - Anzahl der Pole 50 Länge(m) 12
Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig Sonstige Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Geeignet für Eingangsplatinen-SPS wahr
Geeignet für Ausgangskarten-SPS wahr Geeignet für digitale Signale wahr Geeignet für Analog Signale falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Konfektionierte geschirmte Rundleitung, FLK-MIL50 / EZ, die Teilenummer ist 2909875.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2909875.

Technischer Support