Inline-Funktionsklemme, IB IL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2700965
2702134
2702141
2702795
2819574
2819765
2861357
2861632
2861755
2861768
2861852
2861865
2861933
2863627
2878722
2897020
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Frequenzmessung Spannungsart der Netzspannung Unterstützendes Protokoll für LON Anzahl anderer HW-Schnittstellen Unterstützendes Protokoll für ASI Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS Unterstützendes Protokoll für CAN Unterstützendes Protokoll für INTERBUS Unterstützendes Protokoll für KNX Unterstützendes Protokoll für Modbus Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn Unterstützendes Protokoll für DeviceNet Unterstützendes Protokoll für SUCONET Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme Anzahl der Funktionen Unterstützendes Protokoll für SERCOS Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Netzspannung AC 50 Hz
(V)
Netzspannung DC
(V)

635.54 €

1 40 Arbeitstage 48.8119.8falsch--0----------1-----------|--|-

372.46 €

1 40 Arbeitstage 24.4135wahrDCfalsch2falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahr1falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch24|24-|-

270.00 €

1 40 Arbeitstage 12.2119.8falsch-falsch0falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahr1falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch-|--|-

270.00 €

1 33 Arbeitstage 12.2119.8falsch-falsch0falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahr1falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch-|--|-

353.08 €

1 7 Arbeitstage 12.2135falsch--0----------0----------24|24-|-

379.38 €

1 33 Arbeitstage 24.4140.5falsch--0----------0-----------|--|-

372.46 €

1 33 Arbeitstage 24.4136.8falsch--0----------1-----------|--|-

294.92 €

1 7 Arbeitstage 24.4136.8falsch-falsch2falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahr1falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch24|24-|-

328.15 €

1 47 Arbeitstage 24.4140.5falsch--0----------0-----------|--|-

497.08 €

1 7 Arbeitstage 12.2135falsch--0----------4----------24|24-|-

297.69 €

1 7 Arbeitstage 24.4135wahrDCfalsch2falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahr1falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch24|24-|-

470.77 €

1 33 Arbeitstage 48.8140.5falsch--0----------0----------24|24-|-

401.54 €

1 7 Arbeitstage 24.4136.8falsch--0----------1-----------|--|-

401.54 €

1 7 Arbeitstage 24.4136.8falsch--0----------1-----------|--|-

372.46 €

1 7 Arbeitstage 24.4136falsch--0----------1-----------|--|-

409.40 €

1 7 Arbeitstage 48.8119.8falschDC-0----------2----------24|2419.2|30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe(mm) 71.5 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0
Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0
Mit optischer Schnittstelle falsch Unterstützendes Protokoll für TCP/IP falsch Geeignet zum Zählen -
Geeignet zur Gewichtung - Geeignet für die Schweißkontrolle - Geeignet zur Druckregelung -
Geeignet für NC - Geeignet für SSI - Funktion elektronische Positionierung vorhanden -
Geeignet für CNC - Geeignet für die inkrementelle Datenerkennung - Geeignet zur Erkennung absoluter Werte -
Flux - Regler möglich - Geeignet zur Flussmessung - Geeignet für die Regler -
Geeignet für Nockensteuerung - Geeignet für fliegende Säge - Geeignet für mehrachsige Steuerung -
Regler möglich - Geeignet für mehrachsige Positionierung - Einachsige Positionierung möglich -
Schienenmontage möglich wahr Explosionsschutz - Kategorie für Gas - Explosionsschutz - Kategorie für Staub -
Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch
Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Schutzart (IP) IP20 Kategorie nach EN 954-1 -
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0 Fronteinbau möglich wahr
Rackmontage möglich falsch Wandmontage/ Direktmontage falsch Funkstandard Bluetooth -
Funkstandard WLAN 802.11 - Funktionsblock automatisches Zurücksetzen falsch Funktionsblock Absicherung falsch
Funktionsmodus- Art der Luftführung falsch Funktionsblock EMERGENCY STOP-Aus falsch Funktionsblock Neustartblockade falsch
Funktionsblock- Zugangskontrolle falsch Funktionsblock-Bestätigungstaste falsch Funktionsblock 2- Hand Umschaltung falsch
IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 - Steuerfunktion Schützsteuerung falsch
Netzspannung AC 60 Hz(V) -|- Geeignet für Temperaturregelung - Funkstandard GPRS -
Funkstandard GSM - Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 -
Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support