Sonderfunktionsmodul, AXL F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1007352
2688093
2688433
2701239
2702655
2702671
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Frequenzmessung Spannungsart der Netzspannung Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme Anzahl der Funktionen Netzspannung AC 50 Hz
(V)
Netzspannung AC 60 Hz
(V)
Netzspannung DC
(V)

293.54 €

1 7 Arbeitstage 3554falschDCwahr019.2|19.219.2|19.219.2|30

526.15 €

1 7 Arbeitstage 53.654wahrDC-224|24-|-19.2|30

401.54 €

1 74 Arbeitstage 3554wahrDC-224|24-|-19.2|30

650.77 €

1 75 Arbeitstage 53.654wahrDC-124|24-|-19.2|30

1,017.69 €

1 47 Arbeitstage 3554falschDC-124|24-|--|-

625.85 €

1 7 Arbeitstage 53.665.5falsch--0-|--|--|-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 126.1 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Unterstützendes Protokoll für LON -
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB -
Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0 Anzahl anderer HW-Schnittstellen 2 Mit optischer Schnittstelle falsch
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützendes Protokoll für ASI - Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS -
Unterstützendes Protokoll für CAN - Unterstützendes Protokoll für INTERBUS - Unterstützendes Protokoll für KNX -
Unterstützendes Protokoll für Modbus - Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn - Unterstützendes Protokoll für DeviceNet -
Unterstützendes Protokoll für SUCONET - Geeignet zum Zählen - Geeignet zur Gewichtung -
Geeignet für die Schweißkontrolle - Geeignet zur Druckregelung - Geeignet für NC -
Geeignet für SSI - Funktion elektronische Positionierung vorhanden - Geeignet für CNC -
Geeignet für die inkrementelle Datenerkennung - Geeignet zur Erkennung absoluter Werte - Flux - Regler möglich -
Geeignet zur Flussmessung - Geeignet für die Regler - Geeignet für Nockensteuerung -
Geeignet für fliegende Säge - Geeignet für mehrachsige Steuerung - Regler möglich -
Geeignet für mehrachsige Positionierung - Einachsige Positionierung möglich - Schienenmontage möglich wahr
Explosionsschutz - Kategorie für Gas - Explosionsschutz - Kategorie für Staub - Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr
Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch
Schutzart (IP) IP20 Unterstützendes Protokoll für SERCOS - Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit -
Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0
Fronteinbau möglich wahr Rackmontage möglich falsch Wandmontage/ Direktmontage falsch
Funkstandard Bluetooth - Funkstandard WLAN 802.11 - Funktionsblock automatisches Zurücksetzen falsch
Funktionsblock Absicherung falsch Funktionsmodus- Art der Luftführung falsch Funktionsblock EMERGENCY STOP-Aus falsch
Funktionsblock Neustartblockade falsch Funktionsblock- Zugangskontrolle falsch Funktionsblock-Bestätigungstaste falsch
Funktionsblock 2- Hand Umschaltung falsch IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 -
Steuerfunktion Schützsteuerung falsch Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit - Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety -
Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP - Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus - Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA -
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO - Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe - Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p -
Geeignet für Temperaturregelung - Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM -
Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support