Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2746087 |
2746744 |
2746964 |
2746977 |
2746980 |
2988117 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Netzspannung DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.12 € | 66 | 7 Arbeitstage | 5|5 | |||
26.83 € | 500 | 70 Arbeitstage | 3.3|3.3 | |||
- | 1000 | auf Anfrage | 5|5 | |||
18.63 € | 160 | auf Anfrage | 5|5 | |||
27.12 € | 90 | 7 Arbeitstage | 5|5 | |||
26.11 € | 160 | auf Anfrage | 3.3|3.3 |
Loading...
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Frequenzmessung | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Spannungsart der Netzspannung | DC |
Unterstützendes Protokoll für LON | - | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - | Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | 0 | Anzahl anderer HW-Schnittstellen | 0 |
Mit optischer Schnittstelle | falsch | Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | - | Unterstützendes Protokoll für ASI | - |
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | - | Unterstützendes Protokoll für CAN | - | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | wahr |
Unterstützendes Protokoll für KNX | - | Unterstützendes Protokoll für Modbus | - | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | - |
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | - | Unterstützendes Protokoll für SUCONET | - | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | - |
Anzahl der Funktionen | 0 | Geeignet zum Zählen | - | Geeignet zur Gewichtung | - |
Geeignet für die Schweißkontrolle | - | Geeignet zur Druckregelung | - | Geeignet für NC | - |
Geeignet für SSI | - | Funktion elektronische Positionierung vorhanden | - | Geeignet für CNC | - |
Geeignet für die inkrementelle Datenerkennung | - | Geeignet zur Erkennung absoluter Werte | - | Flux - Regler möglich | - |
Geeignet zur Flussmessung | - | Geeignet für die Regler | - | Geeignet für Nockensteuerung | - |
Geeignet für fliegende Säge | - | Geeignet für mehrachsige Steuerung | - | Regler möglich | - |
Geeignet für mehrachsige Positionierung | - | Einachsige Positionierung möglich | - | Schienenmontage möglich | falsch |
Explosionsschutz - Kategorie für Gas | - | Explosionsschutz - Kategorie für Staub | - | Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich | wahr |
Systemkomponente | wahr | Appendant Bedienung Agent (ex ia) | falsch | Appendant Bedienung Agent (ex ib) | falsch |
Schutzart (IP) | IP00 | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | - | Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | - |
Kategorie nach EN 954-1 | - | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | 0 |
Fronteinbau möglich | falsch | Rackmontage möglich | falsch | Wandmontage/ Direktmontage | falsch |
Funkstandard Bluetooth | - | Funkstandard WLAN 802.11 | - | Funktionsblock automatisches Zurücksetzen | falsch |
Funktionsblock Absicherung | falsch | Funktionsmodus- Art der Luftführung | falsch | Funktionsblock EMERGENCY STOP-Aus | falsch |
Funktionsblock Neustartblockade | falsch | Funktionsblock- Zugangskontrolle | falsch | Funktionsblock-Bestätigungstaste | falsch |
Funktionsblock 2- Hand Umschaltung | falsch | IO Link Master | falsch | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | - |
Steuerfunktion Schützsteuerung | falsch | Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | - | Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | - |
Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | - | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | - | Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | - |
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | - | Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | - | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | - |
Netzspannung AC 50 Hz(V) | -|- | Netzspannung AC 60 Hz(V) | -|- | Geeignet für Temperaturregelung | - |
Funkstandard GPRS | - | Funkstandard GSM | - | Funkstandard UMTS | - |
SIL gemäß IEC 61508 | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Netzspannung DC(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften