Elektrische Crimpzange, CF 500

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1208348
1208351
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5,786.02 €

1 7 Arbeitstage
-

5,786.02 €

1 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 140 Funktion - Höhe(mm) 320
Tiefe(mm) 220 Art des Laufwerks Elektrisch Abisolierlänge einstellbar falsch
Abisolierlänge(mm) 0 Einstellbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.25|50

Technischer Support