Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Breite(mm) | 43 | Funktion | - | Höhe(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 205 | Art des Laufwerks | Elektrisch | Abisolierlänge einstellbar | falsch |
Abisolierlänge(mm) | 10.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einstellbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften