Elektrische Crimpzange, CF 3000

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1205477
1205516
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einstellbarer Leiterquerschnitt
(mm²)

10,481.15 €

1 7 Arbeitstage 0.25|2.5
-

10,481.15 €

1 7 Arbeitstage 0.5|2.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 165 Funktion - Höhe(mm) 300
Tiefe(mm) 320 Art des Laufwerks Elektrisch Abisolierlänge einstellbar falsch
Abisolierlänge(mm) 11.5

Technischer Support