Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Eingebaute Tiefe(mm) | - | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | - | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsart der Netzspannung | - | Unterstützendes Protokoll für LON | - | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | - |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | - | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | - | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | - |
Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | - | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - | Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | - |
Anzahl anderer HW-Schnittstellen | - | Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | - | Unterstützendes Protokoll für ASI | - |
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | - | Unterstützendes Protokoll für CAN | - | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | - |
Unterstützendes Protokoll für KNX | - | Unterstützendes Protokoll für Modbus | - | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | - |
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | - | Unterstützendes Protokoll für SUCONET | - | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | - |
Anzahl programmierbarer Funktionstasten | - | Mit numerischer Tastatur | - | Mit alphanumerischer Tastatur | - |
Nützlicher Projektspeicher / Benutzerspeicher(KByte) | - | Mit Anzeige | - | Mit Nachrichtensystem (inkl. Puffer und Bestätigung) | - |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich | - | Standardwert (Eingabe) verarbeiten möglich | - | Mit Rezepten | - |
Anzahl der Passwortebenen | - | Mit Drucker | - | Anzahl der Online Sprachen | - |
Schutzart (IP) (IP), vorne | - | Anzahl der Anzeigezeilen | - | Anzahl der Zeichen pro Zeile | - |
Maximale Höhe, Anzeige(mm) | - | Präsentierbare Grafikobjekte | - | Breite der Front(mm) | - |
Höhe der Front(mm) | - | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | - | Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | - |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | - | Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | - | Funkstandard Bluetooth | - |
Funkstandard WLAN 802.11 | - | IO Link Master | - | Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | - |
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | - | Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | - | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | - |
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | - | Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | - | Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | - |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | - | Netzspannung AC 50 Hz(V) | -|- | Netzspannung AC 60 Hz(V) | -|- |
Netzspannung DC(V) | -|- | Art des Displays | - | Funkstandard GPRS | - |
Funkstandard GSM | - | Funkstandard UMTS | - | Anzahl der Knöpfe mit LED | - |
Anzahl der Systemtasten | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften