Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Art der Verriegelung | Kabeleinzug positionieren | Position des Schäkels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 € | 10 | 7 Arbeitstage | 55 | 73.72 | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | Keine | |||
18.30 € | 10 | 7 Arbeitstage | 55 | 73.65 | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | Keine | |||
21.50 € | 9 | 7 Arbeitstage | 55 | 73.72 | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | Keine | |||
21.50 € | 9 | 7 Arbeitstage | 55 | 73.65 | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | Keine | |||
18.30 € | 10 | 7 Arbeitstage | 55 | 73.72 | Doppelte Verriegelungshebel | Sonstige | Keine | |||
18.30 € | 10 | 7 Arbeitstage | 55 | 73.72 | Doppelte Verriegelungshebel | Sonstige | Keine | |||
21.50 € | 9 | 7 Arbeitstage | 55 | 73.72 | Doppelte Verriegelungshebel | Sonstige | Keine | |||
21.50 € | 9 | 7 Arbeitstage | 55 | 73.72 | Doppelte Verriegelungshebel | Sonstige | Keine | |||
19.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 93.79 | Rasthebelschutz | Seitwärts | Keine | |||
19.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 93.79 | Rasthebelschutz | Seitwärts | Keine | |||
23.20 € | 8 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 93.79 | Rasthebelschutz | Seitwärts | Keine | |||
23.20 € | 8 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 93.79 | Rasthebelschutz | Seitwärts | Keine | |||
19.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 93.79 | Rasthebelschutz | Sonstige | Keine | |||
19.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 93.79 | Rasthebelschutz | Sonstige | Keine | |||
23.20 € | 8 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 93.79 | Rasthebelschutz | Sonstige | Keine | |||
23.20 € | 8 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 93.79 | Rasthebelschutz | Sonstige | Keine | |||
22.70 € | 9 | 7 Arbeitstage | 56 | 104.17 | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | Abdeckung | |||
22.70 € | 9 | 7 Arbeitstage | 56 | 104.17 | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | Abdeckung | |||
26.30 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56 | 104.17 | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | Abdeckung | |||
26.30 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56 | 104.17 | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | Abdeckung | |||
22.70 € | 9 | 7 Arbeitstage | 56 | 104.17 | Doppelte Verriegelungshebel | Sonstige | Abdeckung | |||
22.70 € | 9 | 7 Arbeitstage | 56 | 104.17 | Doppelte Verriegelungshebel | Sonstige | Abdeckung | |||
26.30 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56 | 104.17 | Doppelte Verriegelungshebel | Sonstige | Abdeckung | |||
26.30 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56 | 104.17 | Doppelte Verriegelungshebel | Sonstige | Abdeckung | |||
13.10 € | 14 | 7 Arbeitstage | 55 | 73.57 | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | Keine | |||
13.10 € | 14 | 7 Arbeitstage | 55 | 73.36 | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | Keine | |||
15.50 € | 12 | 26 Arbeitstage | 55 | 73.57 | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | Keine | |||
15.50 € | 12 | 7 Arbeitstage | 55 | 73.32 | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | Keine | |||
13.10 € | 14 | 7 Arbeitstage | 55 | 73.57 | Doppelte Verriegelungshebel | Sonstige | Keine | |||
13.10 € | 14 | 7 Arbeitstage | 55 | 73.57 | Doppelte Verriegelungshebel | Sonstige | Keine | |||
15.50 € | 12 | 7 Arbeitstage | 55 | 73.57 | Doppelte Verriegelungshebel | Sonstige | Keine | |||
15.50 € | 12 | 7 Arbeitstage | 55 | 73.57 | Doppelte Verriegelungshebel | Sonstige | Keine | |||
14.30 € | 13 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 93.8 | Rasthebelschutz | Seitwärts | Keine | |||
14.30 € | 13 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 93.8 | Rasthebelschutz | Seitwärts | Keine | |||
16.70 € | 11 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 93.8 | Rasthebelschutz | Seitwärts | Keine | |||
16.70 € | 11 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 93.8 | Rasthebelschutz | Seitwärts | Keine | |||
14.30 € | 13 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 93.8 | Rasthebelschutz | Sonstige | Keine | |||
14.30 € | 13 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 93.8 | Rasthebelschutz | Sonstige | Keine | |||
16.70 € | 11 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 93.8 | Rasthebelschutz | Sonstige | Keine | |||
16.70 € | 11 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 93.8 | Rasthebelschutz | Sonstige | Keine | |||
17.60 € | 11 | 7 Arbeitstage | 56 | 104.17 | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | Abdeckung | |||
17.60 € | 11 | 7 Arbeitstage | 56 | 104.17 | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | Abdeckung | |||
20.40 € | 9 | 7 Arbeitstage | 56 | 104.17 | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | Abdeckung | |||
20.40 € | 9 | 7 Arbeitstage | 56 | 104.17 | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | Abdeckung | |||
17.60 € | 11 | 7 Arbeitstage | 56 | 104.17 | Doppelte Verriegelungshebel | Sonstige | Abdeckung | |||
17.60 € | 11 | 7 Arbeitstage | 56 | 104.17 | Doppelte Verriegelungshebel | Sonstige | Abdeckung | |||
20.40 € | 9 | 7 Arbeitstage | 56 | 104.17 | Doppelte Verriegelungshebel | Sonstige | Abdeckung | |||
20.40 € | 9 | 7 Arbeitstage | 56 | 104.17 | Doppelte Verriegelungshebel | Sonstige | Abdeckung | |||
11.19 € | 17 | 7 Arbeitstage | 46.01 | 93.75 | Rasthebelschutz | Sonstige | Keine | |||
16.63 € | 11 | 7 Arbeitstage | 45.78 | 93.74 | Rasthebelschutz | Sonstige | Keine | |||
10.12 € | 18 | 7 Arbeitstage | 55 | 73.01 | Doppelte Verriegelungshebel | Sonstige | Keine | |||
15.15 € | 13 | 7 Arbeitstage | 55 | 73 | Doppelte Verriegelungshebel | Sonstige | Keine | |||
14.47 € | 13 | 7 Arbeitstage | 55.86 | 104.2 | Doppelte Verriegelungshebel | Sonstige | Keine | |||
19.43 € | 10 | 7 Arbeitstage | 55.86 | 104.2 | Doppelte Verriegelungshebel | Sonstige | Keine |
Loading...
UV-beständig | falsch | Tiefe(mm) | - | Mit Klappdeckel | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Farbgehäuse | - | Anzahl der Leitung | - | Mit Kabelverschraubung | falsch |
EMV-Version | wahr | Korrosionsbeständig | wahr | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | Unbeschichtet | Betriebstemperatur(°C) | -40|125 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige |
Schlagfestigkeit | - | Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - |
Mit Versiegelung | - | Art des Gehäuses | Sonstige | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP66 |
Material Adapterplatte | - | Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Art der Verriegelung
Kabeleinzug positionieren
Position des Schäkels
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften