Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1034213 |
1660436 |
1662175 |
1885855 |
1885868 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Länge (mm) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Anzahl der Aussparungen | Art der Öffnung | Schutzart (IP) (IP), montiert | Material Adapterplatte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.81 € | 8 | 7 Arbeitstage | 53 | 151 | Sonstige | 1 | Rechteckig | IP54 | Rostfreier Stahl | |||
11.72 € | 20 | 9 Arbeitstage | 52 | 150 | HB | - | - | IP54 | Kunststoff | |||
9.99 € | 20 | 9 Arbeitstage | 52 | 150 | HB | 3 | Rund | IP54 | Kunststoff | |||
11.62 € | 20 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | - | IP65 | Sonstige | |||
11.62 € | 20 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | - | IP65 | Sonstige |
Loading...
Höhe(mm) | - | Mit Versiegelung | - |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Länge(mm)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Anzahl der Aussparungen
Art der Öffnung
Schutzart (IP) (IP), montiert
Material Adapterplatte
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften