Abdeckplatte, HC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1661037

Teilenummer
1661037
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.28 €

30 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 52 Höhe(mm) - Länge(mm) 150
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 HB Anzahl der Aussparungen 0 Mit Versiegelung -
Art der Öffnung Sonstige Schutzart (IP) (IP), montiert IP54 Material Adapterplatte Kunststoff

Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckplatte, HC, die Teilenummer ist 1661037.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1661037.

Technischer Support