Grundplatte, MD-INC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1415245

Teilenummer
1415245
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.20 €

2 40 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 168 Höhe(mm) - Länge(mm) 338
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Anzahl der Aussparungen 1 Mit Versiegelung -
Art der Öffnung Rechteckig Schutzart (IP) (IP), montiert IP54 Material Adapterplatte Rostfreier Stahl

Sie befinden sich auf der Seite für Grundplatte, MD-INC, die Teilenummer ist 1415245.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1415245.

Technischer Support