Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1775512 |
1775525 |
1775538 |
1775541 |
1885758 |
1885761 |
1885774 |
1885787 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Länge (mm) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Anzahl der Aussparungen | Art der Öffnung | Schutzart (IP) (IP), montiert | Material Adapterplatte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.21 € | 12 | 9 Arbeitstage | 34.5 | 85 | HB | 1 | D-Sub | Sonstige | Kunststoff | |||
16.21 € | 12 | 9 Arbeitstage | 34.5 | 85 | HB | 2 | D-Sub | Sonstige | Kunststoff | |||
16.21 € | 12 | 9 Arbeitstage | 34.5 | 85 | HB | 1 | D-Sub | Sonstige | Kunststoff | |||
11.93 € | 16 | 9 Arbeitstage | 34.5 | 85 | HB | 2 | D-Sub | Sonstige | Kunststoff | |||
13.78 € | 15 | 9 Arbeitstage | 114 | 3.5 | - | - | - | IP65 | Sonstige | |||
13.78 € | 15 | 9 Arbeitstage | 114 | 3.5 | - | - | - | IP65 | Sonstige | |||
13.78 € | 15 | 9 Arbeitstage | 5.4 | 21 | - | - | - | IP65 | Sonstige | |||
10.12 € | 20 | 54 Arbeitstage | - | - | - | - | - | IP65 | Sonstige |
Loading...
Höhe(mm) | - | Mit Versiegelung | - |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Länge(mm)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Anzahl der Aussparungen
Art der Öffnung
Schutzart (IP) (IP), montiert
Material Adapterplatte
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften