Reduzierstück, A-INR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1415216
1415217
1415218
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(mm)

3.53 €

60 7 Arbeitstage 26.79.5

4.46 €

50 19 Arbeitstage 33.510

12.41 €

20 7 Arbeitstage 43.511.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Anzahl der Aussparungen 1
Mit Versiegelung - Art der Öffnung Rund Schutzart (IP) (IP), montiert IP68
Material Adapterplatte Sonstige

Technischer Support