Adapterplatte, HC-B 25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1034215

Teilenummer
1034215
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.81 €

8 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 53 Höhe(mm) - Länge(mm) 151
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Anzahl der Aussparungen 1 Mit Versiegelung -
Art der Öffnung Rechteckig Schutzart (IP) (IP), montiert IP54 Material Adapterplatte Rostfreier Stahl

Sie befinden sich auf der Seite für Adapterplatte, HC-B 25, die Teilenummer ist 1034215.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1034215.

Technischer Support