Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1082732 |
1410712 |
1410725 |
1410738 |
1410741 |
1411232 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 120 | 7 Arbeitstage | 26.5 | 12 | |||
2.48 € | 80 | 7 Arbeitstage | 40 | 16 | |||
2.48 € | 80 | 7 Arbeitstage | 40 | 16 | |||
5.05 € | 40 | 7 Arbeitstage | 50.5 | 16 | |||
5.05 € | 40 | 7 Arbeitstage | 50.5 | 16 | |||
1.28 € | 150 | 7 Arbeitstage | 32 | 14 |
Loading...
Höhe(mm) | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | HB | Anzahl der Aussparungen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Mit Versiegelung | - | Art der Öffnung | Rund | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP65 |
Material Adapterplatte | Kunststoff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften