Modulplatte, MD-INB24

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1415242
1415243
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Aussparungen

104.17 €

2 40 Arbeitstage 3

108.77 €

2 54 Arbeitstage 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 168 Höhe(mm) - Länge(mm) 338
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Mit Versiegelung - Art der Öffnung Rechteckig
Schutzart (IP) (IP), montiert IP54 Material Adapterplatte Rostfreier Stahl

Technischer Support