Adapterplatte, HC-B 6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1775486

Teilenummer
1775486
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.30 €

16 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 34.5 Höhe(mm) - Länge(mm) 51.5
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 HB Anzahl der Aussparungen 2 Mit Versiegelung -
Art der Öffnung D-Sub Schutzart (IP) (IP), montiert Sonstige Material Adapterplatte Kunststoff

Sie befinden sich auf der Seite für Adapterplatte, HC-B 6, die Teilenummer ist 1775486.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1775486.

Technischer Support