Leistungsmodul, Stromversorgungsstecker, FB-PS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2316132

Teilenummer
2316132
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

265.09 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 17.5 Höhe(mm) 117.6 Tiefe(mm) 115
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Spannung (Art der Eingangsspannung) DC Redundanzfähigkeit wahr
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz(V) 28|30 Ausgangsspannung bei Wechselstrom 60 Hz(V) 28|30 Ausgangsspannung bei DC(V) 28|30
Art der Eingangsspannung bei AC 50 Hz(V) 18.5|30.5 Art der Eingangsspannung bei Wechselstrom 60 Hz(V) 18.5|30.5 Art der Eingangsspannung bei DC(V) 18.5|30.5
Maximaler Ausgangsstrom AC 50 Hz(A) 0.5 Maximaler Ausgangsstrom AC 60 Hz(A) 0.5 Maximaler Ausgangsstrom DC(A) 0.5
Maximaler Eingangsstrom AC 50 Hz(A) - Maximaler Eingangsstrom AC 60 Hz(A) - Maximaler Eingangsstrom DC(A) -
Art der Ausgangsspannung -

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsmodul, Stromversorgungsstecker, FB-PS, die Teilenummer ist 2316132.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2316132.

Technischer Support