Durchführungsklemme, UT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1143432
1146197
3047647
3047660
3047688
3047691
3047701
3047714
3060542
3060571
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)
Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'

2.81 €

100 40 Arbeitstage Braun100055.512.254.421.5|251|161.5|251|676wahr

1.81 €

150 74 Arbeitstage Braun100047.78.246.920.2|100.25|60.2|100.2|2.541-

1.71 €

150 74 Arbeitstage Sonstige100047.78.247.520.2|100.25|60.2|100.2|2.541wahr

2.14 €

100 74 Arbeitstage Sonstige100047.710.246.920.5|160.5|100.5|160.5|457wahr

1.32 €

150 71 Arbeitstage Rot80057.86.247.520.14|60.14|40.14|60.14|1.541wahr

1.32 €

150 71 Arbeitstage Schwarz80057.86.247.520.14|60.14|40.14|60.14|1.541wahr

1.40 €

150 71 Arbeitstage Weiß80057.86.247.520.14|60.14|40.14|60.14|1.541wahr

1.40 €

150 58 Arbeitstage Braun80057.86.247.520.14|60.14|40.14|60.14|1.541wahr

1.72 €

150 93 Arbeitstage Blau100049.18.247.520.2|100.25|60.2|100.2|2.541falsch

3.29 €

100 50 Arbeitstage Blau100086.58.26040.2|100.25|60.2|100.2|2.541falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Intern verbundene Stufen falsch Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition -

Technischer Support