Messertrennklemmenblock, PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3210308
3210309
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

0.97 €

200 7 Arbeitstage Grau

0.97 €

200 72 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Nennspannung(V) 400 Länge(mm) 58.9
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 3.5
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 30.5 Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige
Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2
Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|1
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|1.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 17.5 Explosionsgeprüfte Version 'ex e' -

Technischer Support