Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Nennspannung (V) | Länge (mm) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.68 € | 6 | 7 Arbeitstage | Grau | 1000 | 116.4 | 31 | 116.5 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falsch | |||
32.68 € | 6 | 7 Arbeitstage | Blau | 1500 | 116.4 | 31 | 116.5 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falsch | |||
32.68 € | 6 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 1500 | 116.4 | 31 | 116.5 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falsch | |||
32.68 € | 6 | 7 Arbeitstage | Grau | 1500 | 116.4 | 31 | 116.5 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falsch | |||
32.68 € | 6 | 21 Arbeitstage | Blau | 1500 | 116.4 | 31 | 116.5 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falsch | |||
137.25 € | 2 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 1500 | 116.4 | 124 | 108.7 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falsch | |||
171.55 € | 2 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 1500 | 116.4 | 155 | 108.7 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falsch | |||
32.68 € | 6 | 7 Arbeitstage | Grau | 1500 | 150 | 31 | 108.3 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falsch | |||
32.68 € | 6 | 21 Arbeitstage | Blau | 1500 | 150 | 31 | 108.3 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falsch | |||
32.68 € | 6 | 21 Arbeitstage | Sonstige | 1500 | 150 | 31 | 108.3 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falsch | |||
102.92 € | 2 | 21 Arbeitstage | Grau | 1500 | 150 | 93 | 108.3 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falsch | |||
137.25 € | 2 | 21 Arbeitstage | Sonstige | 1500 | 150 | 31 | 108.3 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falsch | |||
137.25 € | 2 | 21 Arbeitstage | Sonstige | 1500 | 150 | 31 | 108.3 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falsch | |||
171.55 € | 2 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 1500 | 150 | 31 | 108.3 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falsch | |||
33.85 € | 6 | 21 Arbeitstage | Grau | 1500 | 150 | 31 | 108.3 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falsch | |||
69.65 € | 10 | 78 Arbeitstage | Sonstige | 1000 | 101 | 100 | 105 | 10|70 | 10|50 | 10|70 | -|- | 150 | - | |||
131.65 € | 2 | 23 Arbeitstage | Sonstige | 1000 | 101 | 125 | 105 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | -|- | 232 | - | |||
13.27 € | 20 | 23 Arbeitstage | Grau | 1000 | 101 | 20 | 105 | 10|70 | 10|50 | 10|70 | -|- | 150 | - | |||
13.27 € | 20 | 23 Arbeitstage | Sonstige | 1000 | 101 | 20 | - | 10|70 | 10|50 | 10|70 | -|- | 150 | - | |||
25.08 € | 9 | 23 Arbeitstage | Grau | 1000 | 105.5 | 25 | 108.7 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | -|- | 232 | - | |||
25.08 € | 9 | 11 Arbeitstage | Sonstige | 1000 | 139.1 | 25 | - | 25|95 | 25|95 | 25|95 | -|- | 232 | - | |||
16.92 € | 12 | 81 Arbeitstage | Grau | 1000 | 120.2 | 48 | 68.3 | 2.5|35 | 2.5|35 | 2.5|35 | 2.5|35 | 125 | falsch | |||
22.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | Sonstige | 1000 | 120.2 | 64 | 68.3 | 2.5|35 | 2.5|35 | 2.5|35 | 2.5|35 | 125 | falsch | |||
5.37 € | 40 | 81 Arbeitstage | Sonstige | 1000 | 120.2 | 16 | 68.3 | 2.5|35 | 2.5|35 | 2.5|35 | 2.5|35 | 125 | falsch | |||
5.69 € | 40 | 81 Arbeitstage | Orange | 1000 | 91.6 | 16 | 69.8 | 2.5|35 | 2.5|35 | 2.5|35 | 2.5|35 | 125 | falsch | |||
41.79 € | 6 | 81 Arbeitstage | Grau | 1000 | 101 | 60 | 105 | 10|70 | 10|50 | 10|70 | 10|70 | 150 | falsch | |||
55.72 € | 6 | 81 Arbeitstage | Sonstige | 1000 | 101 | 80 | 105 | 10|70 | 10|50 | 10|70 | 10|70 | 150 | falsch | |||
41.79 € | 6 | 81 Arbeitstage | Grau | 1000 | 101 | 60 | 96 | 10|70 | 10|50 | 10|70 | 10|70 | 150 | falsch | |||
13.27 € | 20 | 81 Arbeitstage | Blau | 1000 | 101 | 20 | 105 | 10|70 | 10|50 | 10|70 | 10|70 | 150 | falsch | |||
13.27 € | 20 | 81 Arbeitstage | Sonstige | 1000 | 101 | 20 | 96 | 10|70 | 10|50 | 10|70 | 10|70 | 150 | falsch | |||
14.06 € | 20 | 81 Arbeitstage | Orange | 1000 | 101 | 20 | 105 | 10|70 | 10|50 | 10|70 | 10|70 | 150 | falsch | |||
25.08 € | 9 | 7 Arbeitstage | Blau | 1000 | 105.5 | 25 | 108.7 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 232 | wahr | |||
105.32 € | 2 | 81 Arbeitstage | Sonstige | 1000 | 105.5 | 100 | 108.7 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 232 | falsch | |||
105.32 € | 2 | 81 Arbeitstage | Sonstige | 1000 | 105.5 | 100 | 108.7 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 232 | falsch | |||
131.65 € | 2 | 81 Arbeitstage | Sonstige | 1000 | 105.5 | 125 | 99.8 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 232 | falsch | |||
78.99 € | 3 | 81 Arbeitstage | Grau | 1000 | 139.1 | 75 | 99.8 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 232 | falsch | |||
105.32 € | 2 | 81 Arbeitstage | Sonstige | 1000 | 139.1 | 100 | 99.8 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 232 | falsch | |||
105.32 € | 2 | 81 Arbeitstage | Sonstige | 1000 | 139.1 | 100 | 99.8 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 232 | falsch | |||
25.08 € | 9 | 81 Arbeitstage | Blau | 1000 | 139.1 | 25 | 99.8 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 232 | wahr | |||
25.08 € | 9 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 1000 | 139.1 | 25 | 99.8 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 232 | wahr |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Schließplatte erforderlich | falsch | Art der elektrischen Anschluss 1 | Steckklemme Anschluss | Art der elektrischen Anschluss 2 | Steckklemme Anschluss |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 2 | Intern verbundene Stufen | falsch |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Nennspannung(V)
Länge(mm)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften