Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1037082 |
1037083 |
1037084 |
1037085 |
1037086 |
1094477 |
3213602 |
3213608 |
3214631 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Nennspannung (V) | Länge (mm) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89 € | 250 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 800 | 49 | 5.2 | 43 | 2 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 24 | |||
0.89 € | 250 | 7 Arbeitstage | Rot | 800 | 49 | 5.2 | 43 | 2 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 24 | |||
0.94 € | 200 | 7 Arbeitstage | Gelb | 800 | 49 | 5.2 | 43 | 2 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 24 | |||
0.94 € | 200 | 7 Arbeitstage | Braun | 800 | 49 | 5.2 | 43 | 2 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 24 | |||
0.94 € | 200 | 7 Arbeitstage | Orange | 800 | 49 | 5.2 | 43 | 2 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 24 | |||
1.39 € | 150 | 16 Arbeitstage | Schwarz | 800 | 49 | 5.2 | 43 | 4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | -|- | 24 | |||
1.07 € | 200 | 7 Arbeitstage | Blau | 800 | 62.4 | 6.2 | 43 | 2 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | 32 | |||
1.73 € | 150 | 7 Arbeitstage | Blau | 800 | 62.4 | 6.2 | 43 | 4 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | 32 | |||
1.08 € | 200 | 74 Arbeitstage | Blau | 500 | 50.7 | 3.5 | 37 | 4 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 17.5 |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Schließplatte erforderlich | wahr | Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss 2 | Sonstige |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Intern verbundene Stufen | falsch | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Anschlussposition | - | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Nennspannung(V)
Länge(mm)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften