Abschlussblock, UHV 150

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2130693

Teilenummer
2130693
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.53 €

25 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Farbe - Nennspannung(V) -
Länge(mm) - Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 -
Breite/ Rasterabmessung(mm) - Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) - Schließplatte erforderlich falsch
Art der elektrischen Anschluss 1 - Art der elektrischen Anschluss 2 - Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) -
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene - Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Werkstoff des Isolation - Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) -
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Abschlussblock, UHV 150, die Teilenummer ist 2130693.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2130693.

Technischer Support