Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Befestigungsmethode | Sonstige | Nennspannung(V) | 800 | Länge(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Breite/ Rasterabmessung(mm) | 5.2 |
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 22 | Schließplatte erforderlich | wahr | Art der elektrischen Anschluss 1 | Federzuganschluss |
Art der elektrischen Anschluss 2 | Federzuganschluss | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 2 |
Intern verbundene Stufen | falsch | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.08|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.14|2.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.08|2.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.08|2.5 | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Bemessungsstrom in(A) | 24 | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Anschlussposition
Ausführung
Optionale Eigenschaften