Bolzen Anschlussklemmenblock, OTTA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0790620
0790621
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.26 €

50 88 Arbeitstage

6.28 €

50 88 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Gelb Nennspannung(V) 800
Länge(mm) 43.5 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 11 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 52 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Bolzenanschluss Art der elektrischen Anschluss 2 Bolzenanschluss Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.5|6
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.1|6 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.1|6 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.1|6
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 41
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Technischer Support