Durchführungsklemmenblock, OTTA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0713122

Teilenummer
0713122
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.78 €

50 88 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Grau Nennspannung(V) 800
Länge(mm) 60 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 18 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 64.5 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Bolzenanschluss Art der elektrischen Anschluss 2 Bolzenanschluss Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 1.5|25
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 1.5|25 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 1.5|25 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 1.5|25
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 101
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemmenblock, OTTA, die Teilenummer ist 0713122.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0713122.

Technischer Support