Sensor- / Aktor-Klemmenblock, RTO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3049958
3049974
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

8.24 €

50 50 Arbeitstage 12.30.5|2.50.1|2.50.1|2.524

9.39 €

50 91 Arbeitstage 16.30.5|60.1|60.1|641

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Grün/Gelb Nennspannung(V) 1000
Länge(mm) 66 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 51 Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Bolzenanschluss
Art der elektrischen Anschluss 2 Bolzenanschluss Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2
Intern verbundene Stufen falsch Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition - Explosionsgeprüfte Version 'ex e' -

Technischer Support