Mehrstockklemmenblock, PTS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1027881
1027882
1027883
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene Intern verbundene Stufen

2.97 €

100 7 Arbeitstage Grau2falsch

2.97 €

100 21 Arbeitstage Blau2falsch

4.96 €

50 21 Arbeitstage Grau6wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Nennspannung(V) 500 Länge(mm) 119.5
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 3.5
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 58.3 Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige
Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 3 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|1.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|1 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|1.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 15
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' -

Technischer Support