Durchführungsklemmenblock, PT 4-L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3002616

Teilenummer
3002616
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.59 €

150 50 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Grau Nennspannung(V) 500
Länge(mm) 118.5 Betriebstemperatur(°C) -60|130 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 6.2 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 54.5 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 3
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|6
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|6 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|4
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 30
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemmenblock, PT 4-L, die Teilenummer ist 3002616.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3002616.

Technischer Support