Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3248154
Befestigungsmethode | Sonstige | Farbe | Rot | Nennspannung(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 21 | Betriebstemperatur(°C) | -60|130 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Breite/ Rasterabmessung(mm) | 4.2 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 27.2 | Schließplatte erforderlich | falsch |
Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss 2 | Sonstige | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 2 | Intern verbundene Stufen | falsch | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.14|1.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|1.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.14|1.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.14|1.5 |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - | Bemessungsstrom in(A) | 17.5 |
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Mikro-Durchführungsklemmenblock, MP, die Teilenummer ist 3248154.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3248154.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften